2015/11/25
台達智慧節能自動化方案於「2015紐倫堡國際電氣自動化展」精采呈現
全球電源管理與散熱管理解決方案領導廠商–台達於24日至26日在德國「2015紐倫堡國際電氣自動化展」(SPS/IPC/Drives/Nuremberg 2015)中,展出高效節能的智慧自動化解決方案和能源管理應用、以及完整的高性能自動化產品線,除了全新精巧型向量控制變頻器MS300系列/MH300系列和IP54防護等級大馬力機櫃型變頻器首度亮相之外,具備高精、高速的台達SCARA工業機器人也現場展示以電子元件於實際PCB板上的插件應用,展現台達智慧自動化佈局成果,呼應「Smarter. Greener. Together.」的品牌承諾。
台達展出的完整自動化產品線涵蓋變頻器、交流伺服驅動器、可程式控制器(PLC)、人機介面(HMI)、工業乙太網路交換器、智慧感測器、機器視覺系統、多功能電表、流量計、溫控器等多樣工業自動化產品,重點如下:
- 標準型MS300系列和高效型MH300系列精巧型向量控制變頻器:產品設計精巧、體積小,內建PLC控制功能、安全扭矩停止功能(STO),可進行感應馬達與同步馬達的開回路/閉回路控制,並支援多種通訊格式。
- IP54防護等級大馬力機櫃型變頻器:可依使用者需求訂製,使用方便、靈活度高,節省安裝空間,具備有效防塵、防水和低諧波等特色,並符合EMC認證標準EN 61800-3(C3、C2 或C1等級)。
台達也展出多項高效節能的智慧自動化解決方案和能源管理應用,包括:
- 多水泵控制解決方案:透過壓力、溫度、恆位等多項控制模式、搭配相關硬體和軟體系統,最多可同時控制4個泵浦,適合應用於HVAC系統、水處理程序、以及其他需要同時進行多個泵浦控制的場合;方案支援3G路由器遠端連線以及台達VidaGridTM雲平台服務,使用者可透過Windows系統、Android和iOS的APP程式進行遠端連線,監控和管理整個系統。
- PC-Based CNC控制解決方案:採用PAC控制器MH1系列進行PC-Based系統控制,搭配交流伺服驅動器ASDA-A2系列以及交流馬達驅動器MH300系列實現多軸控制,另提供完整軟、硬體,可支援火焰切割、玻璃切割以及木工加工等應用,系統靈活度及精度高,可有效提高產能。
- 機器人插件工作站:採用台達SCARA工業機器人DRS40L系列展示電子元件於實際PCB板上的插件應用,展現高精、高速及順應控制功能,可進行多種零件插件,實現過去不易自動化的組裝工序。
- 包裝機解決方案:針對包裝行業,台達以PLC、伺服驅動器與馬達、運動控制系統和機器視覺系統建構完整包裝機解決方案,大幅提升生產力。
- 電梯驅動及電能回生系統:台達提供電梯專用變頻器ED系列以及電能回饋單元REG2000系列,進行電梯驅動和電能回生,可實現節能達40%。
- 油電伺服節能系統HES:有效降低射出成形機能耗及用油成本達50-60%,同時可增加生產效率,降低維護費用。
- 電源治理解決方案:採用主動式濾波器APF2000系列進行高速諧波補償、虛功補償和改善不平衡負載;主動式前端AFE2000系列可改善功率因數、進行電能回生;另有電能回饋單元REG2000系列實現電能回生,可節省設備用電成本。
為了讓客戶更有效率的學習台達PLC產品,台達推出兩款PLC Starter Kit,分別配置:內建乙太網通訊PLC(DVP-12SE)及泛用型PLC(DVP-14SS2),每款組合包皆內含應用軟體、使用手冊、各式連接通訊線、電源供應器、I/O模擬板及DOP-B系列HMI,讓客戶快速了解產品操作方式。
歡迎於「2015紐倫堡國際電氣自動化展」期間前往3號展館3-220號台達展位參觀。