2012/11/6
台達盛裝亮相2012中國國際工業博覽會
宣佈推出全系列Ultron DPS高性能不斷電系統
亞洲工業盛會─2012中國國際工業博覽會(工博會)登場,身為台灣最大參展商,台達集團將於本次工博會上展出Ultron DPS 200kVA三相高性能不斷電系統,提供用戶高效率UPS解決方案。同時,為了順應高頻機的技術趨勢及DPS系列的市場熱烈迴響,台達在這場盛會中宣佈於中國大陸、歐洲、印度、巴西、台灣與南非等市場推出同系列新機種Ultron DPS 300kVA及DPS 400kVA。
台達關鍵基礎架構事業部總經理蔡文蔭表示:「我們在推出Ultron DPS 200kVA機種後,得到全球廣大客戶的迴響,已有許多客戶安裝Ultron DPS 200kVA不斷電系統以保障其關鍵基礎設備的持續運行,如印度某包裝公司24小時連續印刷產線的運作,及俄羅斯兒童醫院的手術室、實驗室及藥物冷藏室的持續供電。另外,座落在歐洲波蘭等地的數個資料中心也採用DPS 200kVA以維持電力持續供應。台達Ultron DPS 200kVA已廣泛採用於通信基礎設施、資料中心、高科技產線等應用以確保客戶關鍵設備不斷運行。」台達Ultron DPS在加入了300kVA及400kVA機種後,透過8台單機併聯,容量最高可擴充至3200kVA。另外,因應高頻機的技術潮流,台達將在2013年推出更多Ultron DPS系列機種,以充份滿足客戶全方位之需求。
在客戶日漸偏好占地面積小的UPS及環保意識升高的趨勢下,台達Ultron DPS是市場上同級產品中體積最小的不斷電系統,同時可達到領先業界的96 % AC-AC 效率。Ultron DPS採先進的三相三電平逆變器(TLI) 及功率因數校正 (PFC) 拓樸架構,輸入功率因數大於 0.99,輸出功率因數0.9 ,及電流總諧波失真 (iTHD) 小於 3%。
做為企業競爭力背後的動力來源,台達關鍵基礎架構事業部持續推出先進可靠的不斷電系統。此次台達Ultron DPS系列產品提供給客戶頂尖的性能及穩定的電源供應,以合理的資本支出及營運成本,為客戶提供更全面的電源保護。
台達關鍵基礎架構解決方案產品詳細資訊,請造訪: www.deltapowersolutions.com