2017/1/7
台達旗下Innergie於CES 2017展示全系列電源方案
PocketCell USB-C 6000雙孔USB-C行動電源首度亮相
(美國拉斯維加斯, 2017年1月6日) 2017美國消費性電子展(Consumer Electronics Show,CES)於拉斯維加斯盛大揭幕,全球電源龍頭台達集團旗下個人消費性電源品牌Innergie展示全系列電源方案,並於今日發表其首款支援USB-C的行動電源PocketCell USB-C 6000雙孔USB-C行動電源。其他亮點產品USB-C筆電充電器PowerGear USB-C 45,以及USB-C 充電傳輸線與配件,都將在台達CES 展位(拉斯維加斯會議中心南館,展位號碼:20936)展示,呈現新世代的個人充電解決方案。
Innergie最新的USB-C電源方案,將USB-C充電連接埠和Power Delivery 快速充電技術的結合,有效縮短使用者充、放電的時間,引領最新的充電方式,將高速充電以及便利生活的概念融入其中,讓充電器也能成為時尚電子精品。
PocketCell USB-C 6000雙孔USB-C行動電源,以輕巧造型搭載6000毫安培電量,提供USB-C 輸出埠與輸入埠,讓使用者體驗真正的快速充電,最高可提供3A電流極速充電、放電。可支援Apple最新MacBook系列筆電與USB智慧裝置,內建智慧判別晶片,可在充電瞬間立即判別您的裝置,提供最適合電流,能支援各款品牌智慧裝置快速充電,滿足所有使用者的日常充電需求。
Innergie於CES展示的另一款創新產品PowerGear USB-C 45筆電充電器,甫上市就獲得市場青睞。PowerGear USB-C 45是全球首款具備四種不同直流電壓設計的行動電源,不僅支援Apple最新MacBook充電,更可滿足不同品牌、系統的筆電使用。
PocketCell USB-C 6000產品特色:
● 配有獨立USB-C充電輸出與輸入埠,體驗真正極速3A電流充、放電
● 透過USB-C輸入埠設計,搭配USB-C充電傳輸線,僅需1.8小時即可回充100%電力,以2.5倍回充速度領先同業
● 透過最新USB-C供電技術,可支援最新MacBook系列筆電及USB-C智慧裝置
● 搭配智慧晶片判別,可以支援各種裝置,不限品牌快充,同時採用優化電源管理晶片,將行動電源使用壽命增加近2倍
● 配有USB-A 及USB-C輸出埠,搭載最大4A電流輸出,可同時支援USB-C筆電及手機充電
● 簡潔俐落造型與適中的大小,不論放在口袋或包包都適合
● 獨家InnerShield™安全保護機制