2017/1/13

台達為總裝置容量達50.4MW的丹麥太陽能發電計畫提供高效太陽能逆變器

全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達,於丹麥Vandel區域協助建置126個太陽能電站,計畫整體之總交流輸出裝置容量達50.4MW。透過1,008台能源轉換效率達98.6%、外殼防護等級為IP65的台達RPI M50A太陽能逆變器,此計畫每年將可發出7,170萬度電,可為21,500個丹麥家戶提供一整年的潔淨電力,相當於減少30,940噸的二氣化碳排放。

台達副總裁暨電源系統事業群總經理鄭安表示:「台達高效、可靠的太陽能逆變器,協助丹麥加速可再生能源的發展;面對全球減碳的大趨勢,台達致力打造創新的節能方案,2010至2015年台達已為全球客戶節能173億度電,相當於920萬噸的二氧化碳排放,具體呼應『環保 節能 愛地球』的經營使命。」

台達歐洲、中東及非洲 (EMEA區) 總經理張財星先生強調:「此次台達團隊憑藉豐富的整合經驗,成功協助打造總裝置容量達50.4MW的太陽能發電計畫,此為台達EMEA區可再生能源領域規模最大的案子之一,也為相關的業務從家用、商業應用跨足電廠等級豎立了里程碑。」

台達M50A系列太陽能逆變器具有高達98.6%能源轉換效率,符合電廠高發電效率的需求。而俱備IP65防護等級的外殼,更能對抗丹麥嚴苛的氣候環境。另外,組串式的逆變器,相較於集中型的逆變器更具安裝彈性,同時內建直流融絲 (DC fuse) 與防雷防護 (SPD),因此無需加裝外部的直流連接箱。


此計畫一共包含126個太陽能電站,每站裝置容量約為400kW。計畫基地位於丹麥的Vandel區域,為北大西洋公約組職(NATO)空軍基地舊址,占地108公頃(一平方公里),相當於150個足球場大小。計畫年發電量預計為7,170萬度電,可滿足21,500戶丹麥家庭的年用電需求。

新聞來源:Delta EMEA