2015/1/9
台達於CES展出創新 潔淨 高效能的生活科技應用
台達於2015 CES推出「台達智慧能源屋」,展出其消費性品牌Innergie與Vivitek時尚、節能的全系列產品線。參觀者可在這個消費性電子大展的南館21036號展位,體驗台達獨特的品牌經驗所打造智能、環保與創新的生活科技應用。
台達董事長海英俊表示:台達的經營使命是「環保 節能 愛地球」,我們整合軟體、硬體,含括工業等級及消費性電子產品,為生活應用提供更智慧、更環保的解決方案。以應用台達節能解決方案打造的台達桃園研發中心為例,2013年即節省了47%的用電量。2010年至2013年,台達的高效節能產品與解決方案已協助客戶節省高達119億度電。
「台達智慧能源屋」設計概念取自於2014歐洲十項全能綠建築競賽中,由台達協助交通大學所打造,最後並贏得能源效率大獎的「蘭花屋」綠建築。「台達智慧能源屋」展出各項最新產品,亮點產品包括便攜式投影機Qumi Q5和Q7 Plus、PocketCell™ Pro雙USB快充行動電源。
各區域展出內容說明如下:
工作室:台達超短焦投影機 Vivitek DH758USTIR 搭配NovoConnect無線簡報協作系統,打造互動的家庭學習工作室。
商業辦公:台達最新的便攜式投影機,包括具有行動高畫質連結技術(MHL, Mobile High-Definition Link)的Vivitek Qumi Q5與Q7 Plus,可即時投影具備MHL功能的手機及平板裝置。互動式電子白板WX21HDiv具有無縫百萬畫素顯示技術,為商務和教育市場提供寬螢幕、多點觸控的解決方案;互動式電子白板同時具備互動功能,搭配兩台輕量化超短焦投影機,使用者可以輕易的分享內容,提供雙向無障礙溝通。
客廳:台達Vivitek H1188 家庭劇院投影機提供Full HD1080p高畫質,對比度達15,000:1,影像更加清晰銳利,是家庭娛樂的最佳選擇。 Innergie LifeHub延長型USB電源分享器,提供3個快充USB孔,支援任何平板、智慧型手機與行動裝置的快速充電,4.5m的延長線可讓家人朋友快樂分享使用。
浴室:台達最受歡迎的浴室Breez換氣扇結合了靜音、高效節能的直流無刷風扇、LED燈、濕度感測器,同時內建自動運轉感知器,具有時間設定和低速控制功能。
車庫:台達的智能電動車充電系統不僅能幫助消費者善用時間電價、減少充電費用,更能使充電站電力使用最佳化,協助電力公司降低擴建電力基礎設施的投入成本。
個人行動電源:台達旗下消費性品牌Innergie提供個人行動生活全系列電源解決方案。本次將發表新穎時尚的PocketCell™ Pro 雙USB快充行動電源,電池容量為9,000mAh,兩個USB孔分別提供2.4安培及2.1安培的電流,可同時為各式智慧型手機、平板電腦快速充電。