工業自動化
 

節能計算機

 
 
節能程式:算算採用台達變頻器省下多少錢!
由於環保時代的來臨,日常生活上使用空調與用水時,若能隨需要量調整驅動馬達於全速運轉與停止兩段之運行速度(只要有調速需求的設備就可利用變頻器隨負載變動而調降馬達的轉速),如此除了緩衝啟動停止,能延長機器設備的使用壽命,降低生活噪音外,也可降低用電量節省能耗。至於各項溫度或流量控制時能產生多少節能效果?如何做初步判定?是否有必要改用變頻器?這些問題可經由以下簡單的計算得知:

省能源的計算:
馬達使用於一般風機、水泵類負載,其壓力或揚程與頻率(亦即轉速)的平方成正比,與耗用功率是立方關係。如馬達轉速下降為原來的一半,輸出功率則下降為原來的八分之一,所節省的能源相當可觀。

馬達轉速N,流量Q、揚程H與耗用功率P之間的關係如下:
(1) Q1/Q2=N1/N2,流量與轉速成正比;
(2) H1/H2=(N1/N2)2 ,揚程與轉速平方成正比;
(3) P1/P2=(N1/N2)3,耗用功率與轉速三次方成正比。

於下列試算程式中,讀者可自行輸入目前設備上的已知條件

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
例如:
電源頻率:60或50Hz
馬達容量:單位為kw
電費∕度:當地區的每度電費計價(單位:元)
每年工作天:每年工作日數(單位:天)
購置成本:購買變頻器的金額
安裝成本:安裝等人工費用
工作條件輸入:
20Hz每天運行時間:運行時間估算

依據使用運行頻率輸入時間。若是每天運行總時數超過24小時,請再確認輸入。二氧化碳排量是以每1度電製造0.638 kg為基礎計算。
輸入數據後,即可得到簡易的節能運行回收年限,與節能電費提供參考。然而,實際使用時,使用者尚需考慮到馬達與系統效率與功率因素。
更多關於台達機電系統應用於 HVAC 行業之節能相關訊息,可至台達網頁下載相關型錄參考。
資料來源 : IABG
 
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2020 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.