N 系列 3 kVA, 220 V

高效節能的電源保護方案

Amplon N 系列是雙轉換架構技術的在線式 UPS,可提供穩定可靠的電源保護。透過高階技術架構,N 系列 UPS 展現優異的高輸出功率因數 (0.9),以及高整機效率 (93%),充分達到節能的效果。Amplon N 系列是專為工作站、POS、ATM 與 Server 設備提供高可靠的電源保護。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 在線式雙轉換架構,以及零轉換時間,確保輸出電源可靠性
  • 高階DSP(Digital Signal Processor) 控制,並以最佳化的控制電路架構,達到快速運算響應能力以及高穩定性
  • 寬廣的輸入電壓範圍,可適應不穩定的電源環境
  • 可適用於發電機電源輸入,維持電力不中斷
 

低總擁有成本

  • 高輸入功率因數 (p.f. > 0.99),低諧波電流失真 (iTHD < 3%)
  • 可選擇經濟模式(ECO Mode) 運行,效率可達96%
  • 整機效率最高可達 93% (AC-AC),並於 50% 負載時效率依然高達 91%,節能效果卓越
 

智慧管理

  • 藍光 LCD 液晶顯示螢幕
  • 智慧型電池管理,可最佳化電池效能,並延長使用壽命
  • 提供 USB 與 Mini Slot 通訊界面,達到監控與管理性
應用領域

UPS N 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號: N-3K

  2. 額定功率: 3 kVA / 2.7 kW

  3. 輸入
  4. 額定電壓: 單相 200 */208 */220/230/240 Vac
  5. 電壓範圍: 175~280 Vac (100% 負載), 80~175 Vac (50~100% 負載)
  6. 電流總諧波失真 (iTHD): < 3%
  7. 功率因數: > 0.99 (100% 負載)
  8. 輸入電源接口: IEC C20
  9. 頻率: 50~60 Hz ± 10 Hz

  10. 輸出
  11. 功率因數: 0.9
  12. 電壓單相: 200 */208 */220 (預設)/230/240 Vac
  13. 電壓波形失真 (vTHD): < 3% (線性負載)
  14. 電壓穩定度: ± 2% (線性負載)
  15. 頻率: 50/60 Hz ± 0.05 Hz
  16. 過載能力: 105~125%: 1 分鐘; 125~150%: 30 秒
  17. 輸出插座: IEC C13 x 6, C19 x 1
  18. 峰值因數: 3:1

  19. 電池
  20. 型式: 鉛酸免加水免保養電池
  21. 額定電壓: 72 Vdc
  22. 備用時間: 4 分鐘 (滿載),7 分鐘 (75% 負載)
  23. 回充時間: 4 小時回充至 90% 電量
  24. 充電電流: 1.5 A

  25. 通訊介面: Mini Slot 插槽 x 1, USB 插槽 x 1, RS232 x 1

  26. 安規認證: BSMI

  27. 噪音: < 48 dBA  (1 公尺距離,負載 75%)

  28. 整機效率
  29. AC-AC **: 93% (滿載),91% (50% 負載)
  30. 經濟模式 (ECO Mode): 96% (滿載)

  31. 顯示介面: LED 狀態指示燈,藍光LCD 液晶螢幕

  32. 機構
  33. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 190 x 390 x 325 mm
  34. 重量: 24.4 kg

  35. 環境
  36. 操作溫度: 0~40℃
  37. 相對溼度: 5~95% (不結露)

  38. * UPS 容量將降至 90%
    ** 最高效率值為運轉電壓 240 Vac 所測得最值

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報