貼標機

「自動貼標機」(Automatic Labelling Machine)是完成工業自動化一條龍製程中的重要設備,其可將標籤透過貼標頭精準貼附,可完全取代過去人工貼標籤的生產模式,並通過搭配其他智能設備,進而達到產線自動化的實現,節約工廠的人力資源成本,提高工業產能。

台達智能設備系列,憑藉深耕自動化領域而迅速發展,累積了深厚的專業技術與應用知識,持續在工業自動化市場擴大品牌知名度。自動貼標機適用於貼附不同材質、尺寸的標籤,並針對不同應用下的快速、精準貼附之需求進行優化設計,並搭載最新的防異物技術、專利防氣泡技術,可提升產品貼附良率,保證生產品質。

台達智能設備系列的完整產品線能滿足客戶多元化的需求,同時降低客戶應用成本,滿足工業自動化中一條龍生產製程的需求。

型號:
AM-S0206002-0000

型錄下載 相關影片

產品介紹

產品特色
  • 貼標材質、種類多樣​,覆蓋 90% 以上標籤類型
  • 支援快速換線,換線時間小於 3 分鐘
  • 模組化設計,可支援快速更換產品線,生產具備高彈性

智能優勢 :
  • 防異物技術、專利防氣泡技術,貼標雜質不良率 <0.1% 
  • 視覺補償技術,實時監控與歷史數據比對,使貼標精度 ±0.25mm​​
  • 具備 MES 連線功能,即時掌握生產資訊


動作流程 :

應用領域

風扇產品、電源產品、WIFI 網通產品

技術規格

快速下載