工業網路解決方案
 

DVPCP02-H2

     
 
工業網路解決方案 - DVPCP02-H2

 
     
 
 
 
DVP-EH2系列PLC專用
支援標準CANopen通訊協定
最高通訊速率:1M bps
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
傳輸方式:CAN
接頭:可插拔式連接器 (5.08mm)
串列傳輸速率:10k、20k、50k、125k、250k、500k、800k、1M bps
訊息類型:PDO、SDO、SYNC、Emergency、NMT
電壓規格:24 VDC (-15 ~ 20%)
消耗電力:1.7 W
電氣隔離:500 VDC
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.