工業網路解決方案
 

IFD8510-A

     
 
工業網路解決方案 - IFD8510-A

隔離式 RS-485/RS-422 再生器

IFD8510-A 為取代 IFD8510 的產品,主要功能是將原來存在的 RS-485/RS-422 差動信號作放大增強,使其通訊距離可更加延長 1200 公尺,或增加 32 個通訊節點數,支援 RS-485 半雙工及RS-422 全雙工通訊方式,並且能自動偵測資料流方向,切換傳輸方向。
 
     
 
 
 
自動調整通訊格式與速率
無開關與通訊全隔離設計
支援通訊速率:至 115200bps
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
電源需求:+9V ~ +48VDC
電源消耗:0.4 W
隔離電壓:5,000 VDC
傳輸速率:可達115200 bps (Auto)
端子型式:10-pin端子排,可使用AWG1- #12到 #24線
尺寸 (L*W*H):4.80*2.79*0.87in (122*71*22mm)
重量:133g

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.