工業網路解決方案
 

IFD6500

     
 
工業網路解決方案 - IFD6500

 
     
 
 
 
USB/RS-485通訊轉換模組
支援75 ~ 115,200 bps傳輸速率
不需外接電源
自動偵測資料流方向
USB隨插即用功能
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
電源需求:不需外接電源
電源消耗:0.4 W
隔離電壓:2,500 VDC
傳輸速率:75、150、300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 bps
USB接頭型式:A type (plug)
RS-485端子型式:RJ-45 (8-pin)
尺寸(L*W*H):3.15*0.89*0.83in (80*22.5*21.2mm)
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.