工業網路解決方案
 

DVP-FPMC

     
 
工業網路解決方案 - DVP-FPMC

 
     
 
 
 
DVP-PM系列PLC專用
符合CANopen DS301 V4.0.2 Sync、PDO、SDO,NMT功能
透過SDO支援CANopen DSP402 V2.1異步軸126軸
支援CANopen DS402 V2.1同步軸4軸
內建控制台達ASDA-A2系列伺服之便利指令
PLCopen Like Function Block
 
 
     
 
技術規格
 
 
  網路介面:
 
傳輸方式:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
傳輸速率:10/100M bps
傳輸距離:100m
  CAN介面:
 
訊息類型:PDO、SDO、SYNC、Emergency、NMT
接頭:可插拔連接器 (5.08mm)
串列傳輸速率:500k、1M bps
消耗電力:1.7 W
絕緣電壓:500 V
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.