工業網路解決方案
 

DVPPF02-H2

     
 
工業網路解決方案 - DVPPF02-H2

 
     
 
 
 
DVP-EH2系列PLC專用之PROFIBUS DP從站模組
支援標準PROFIBUS DP通訊協定
最高通訊速率:12M bps
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
傳輸方式:高速RS-485
接頭:DB9
串列傳輸速率:9.6k、19.2k、93.75k、187.5k、500k、1.5M、3M、6M、12M bps
訊息類型:DPV0
電源電壓:24 VDC (-15 ~ 20%)
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.