工業網路解決方案
 

IFD9506

     
 
工業網路解決方案 - IFD9506

 
     
 
 
 
RS-485通道全隔離(含電源)
支援標準Modbus TCP通訊協定
Smart Monitor快取功能
網頁設定與提供線上監視功能
虛擬序列埠 (Virtual COM) 功能
三組數位輸入郵件警報
 
 
     
 
技術規格
 
 
  網路介面:
 
傳輸方式:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
傳輸介面:RJ-45 MDI/MDIX,免跳線
傳輸速率:10/100M bps自動偵測
網路協定:ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、SMTP、Modbus TCP
電源電壓:24 VDC (-15 ~ 20%)
消耗電力:3 W
絕緣電壓:500 V
  RS-485介面:
 
接頭1:RJ-11、10-pin歐式端子台
接頭2:3-pin可插拔連接器
傳輸方式:RS-485
串列傳輸速率:1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 bps
資料類型:Modbus ASCII/RTU、使用者定義
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.