觸控型人機介面
 

DOP-103WQ

     
 
觸控型人機介面 - DOP-103WQ

 
     
 
技術規格
 
 
 
 
4.3”(480*272) 65,536 Colors TFT
Cortex-A8 800MHz CPU
512 MB RAM
256 MB ROM
內建Ethernet
一個實體COM/一個擴充COM
多語輸入功能
USB Host
USB Client
CE/UL安規認證
操作溫度: 0℃ ~ 50℃
儲存溫度: -20℃ ~ +60℃
按壓次數:超過10,000,000次


 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.