可程式控制器
 

DVP-10PM

     
 
可程式控制器 - DVP-10PM

本系列強調提供高速執行速度,基本指令LD 0.13 μs, 應用指令MOV 2.1 μs,2/3/4/5/6軸直線補間運動控制,8組高速補捉(修標,測頻),比較輸出,對標遮沒(製袋應用)功能;4組差動輸出1MHz, 達到運動控制精準的目標。
 
     
 
 
 
雙軸伺服定位控制;裁料機(高速伺服控制);X-Y伺服機械手臂;伺服控制夾取物料應用
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
主機點數:24
最大I/O點數:256
程式容量:64k steps
資料暫存器:10k words
通訊埠:內建RS-232與RS-485,相容MODBUS ASCII / RTU通訊協定。
內建硬體數位濾波器,供計數應用
6組高速計數器,開集極4組200kHz,差分2組200kHz,支援U/D、U/D Dir、A/B、4A/B計數模式
8組外部中斷可設上下緣觸發,1組定時中斷
4組差動訊號輸出1MHz,支援U/D、U/D Dir、A/B輸出模式
高精度PWM 200kHz輸出,解析度達0.3%
單軸運動控制功能 (1段速、2段速、手搖輪輸入)
電子齒輪功能
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.