可程式控制器
 

DVP-SX系列

     
 
可程式控制器 - DVP-SX系列

本系列SX類比混合薄型主機屬於薄型輕巧的台達PLC,除支援數位輸入/輸出外,並內建多通道類比輸入/輸出。
 
     
 
 
 
PID溫、濕度控制;雙軸變頻器恆速控制;整廠溫度(類比信號)監測
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
主機點數:10 (4DI/2DO, 2AI/2AO)
最大I/O點數:230
程式容量:8k steps
通訊埠:內建RS-232與RS-485,相容MODBUS ASCII / RTU通訊協定。
高速脈波輸出:支援2點獨立高速脈波輸出功能,Y0最高可達50kHz,Y1可達10kHz。
內建高速計數器:
內建類比輸入/輸出功能
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.