可程式控制器
 

DVP-SX2系列

     
 
可程式控制器 - DVP-SX2系列

第二代SX2類比混合薄型主機提供14點數位點數,內建12 bit解析度類比輸出入點,配合PID Auto Tuning指令,提供高效率PID控制功能;支援DVP-S系列左側及右側模組,提供使用者多樣化模組選擇性。
 
     
 
 
 
PID溫、濕度控制;雙軸變頻器恆速控制;整廠溫度(類比信號)監測
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
主機點數:20 (8DI/6DO, 4AI/2AO)
最大I/O點數:494 (14+480)
程式容量:16k steps
高於同級PLC處理速度,LD:0.35μs,MOV:3.4μs
通訊埠:內建RS-232、RS-485與USB,相容MODBUS ASCII / RTU通訊協定Master/Slave
4點高速脈波輸出: 2點100kHz,2點10kHz
8點高速脈波輸入: 2點100kHz,6點10kHz
支援雙軸同動 (直線補間與圓弧補間)
內建高速計數器
內建類比輸入/輸出功能
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.