可程式控制器
 

DVP-50MC

     
 
可程式控制器 - DVP-50MC

DVP50MC11T是台達自主研發的基於EtherCAT現場總線的多軸運動控制器,總線傳輸速率為100Mbps,採 用分散式時鐘,可以快速、準確、高效的傳輸資料,方便多軸同步,同時還支援國際組織所定義的運動控制標 準指令庫,方便使用者快速入門,迅速的進行專案開發。它透過 EtherCAT 介面最多可以控制 24 軸,支援位 置、速度、扭矩、原點複歸等單軸運動指令,支援電子齒輪,電子凸輪、旋切、G碼等多軸指令。 DVP50MC11T內建多種通訊口,使用者不需要增加模組就可以實現各種通訊功能,同時還支援左側和右側兩 個擴充介面(左側為高速並行擴充口),左右側可以擴充DVP-S系列左右側模組。 DVP50MC11T內建EtherCAT主站通訊口,使用者配線方便;由於採用快速、高效的EtherCAT總線和1GHz 高速浮點運算處理器,可廣泛應用在包裝、印刷、封裝、線切割、製藥等各種自動化控制領域中。
 
     
 
 
 
最多可控制24實軸,虛軸軸號範圍:1~32,不可與實軸軸號重複
內建運動指令,支援Jerk和BufferMode,使用起来靈活方便
支援編碼器軸和虛軸
支援速度、位置、原點回歸、扭矩、位置設置等單軸指令
支援電子齒輪、電子凸輪
支援旋切等應用指令
支援G代碼:8軸直綫插補、圓弧插補、螺旋插補
支援坐標運動指令
 
 
 
包裝、印刷、封裝、線切割、製藥
 
 
 
檔案下載
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
傳輸速率為100Mbps EtherCAT總線網路,可以快速、準確、高效的傳輸資料
1GHZ高速浮點數運算處理器
運算精度高:64位浮點數(LREAL)數據類型的運算
可控制高達24實軸(軸號範圍:1~32)
32 軸同步時間1 ms
程式容量:20 MB
變數容量:20 MB
1個 CANopen通訊口 (支援CANopen主站或者從站)
外部輸輸入輸輸出點(16點高速輸輸入,8 點高速輸輸出)
2個增量型編碼器介面
1個SSI絕對型編碼器介面
1個獨立的乙太網路通訊口
1個獨立的EtherCAT通訊口
1 個 SD卡插槽 1 個 RS-232通訊口和1 個 RS-485通訊
強大的現場網路支援(Profibus-DP從站),可組建功能複雜的控制系統
左側擴展:可以擴展8 台 DVP-S系列左側模組
右側擴展:可以擴展DVP-S系列右側模組 (240點輸入點和240點輸出點,8 個特殊模組)

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.