DVP-EH系列擴充模組

產品介紹

產品特色

提供數位模組(輸出/輸入/混合)、類比模組(輸出/輸入/混合)、溫度量測/控制模組、秤重模組、網路模組、遠端I/O

 

應用領域

遠端監控、產線自動化、印刷機、容器填注機(配方應用)

技術規格
  • 數位模組(輸出/輸入/混合):支援8點,16點,32點,48點
  • 類比模組(輸出/輸入/混合):支援4通道,6通道輸入(14-bit)/輸出(12-bit)
  • 秤重模組(適用-L主機):雙通道高速高精秤重模組,解析度24 bits,反應最快可達時間2.5ms
  • 溫度量測模組:轉換速度200ms/通道,精度+/-0.6%,支援RTD輸入Pt100 / Pt1000 / Ni100 / Ni1000 3850 PPM/°C,熱電耦輸入J, K, R, S, T, E, N type
  • 網路模組 (適用-L主機):支援EtherNet, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CANopen, RS-485, RS-422, BACnet MS/TP
  • 遠端I/O通訊模組(適用-L主機):支援DeviceNet, PROFIBUS-DP, MODBUS TCP, EtherNet, RS-485
     
檔案下載

檔案下載

快速下載