可程式控制器
 

DVP-15MC

     
 
可程式控制器 - DVP-15MC

DVP15MC11T 是基於CANopen 通訊協定的多軸運動控制器,遵循CANopen DS301 基本通訊協定和DSP402 運動控制協議,內建運動指令(運動指令支援BufferMode 和 Jerk),使用起來靈活方便,方便用戶快速學習,並迅速的進行專案開發。DVP15MC11T控制器通過CANopen (Motion)介面最多可以控制24實軸,支援速度、位 置、扭矩、原點回歸等相關的單軸運動指令,支援電子齒輪,電子凸輪、旋切、G代碼等多軸指令。
 
     
 
 
 
最多可控制24實軸,虛軸軸號範圍:1~32,不可與實軸軸號 重複
內建運動指令,支援Jerk和BufferMode,使用起来靈活方便
支援編碼器軸和虛軸
支援速度、位置、原點回歸、扭矩、位置設置等單軸指令
支援電子齒輪、電子凸輪
支援旋切等應用指令
支援G代碼:8軸直綫插補、圓弧插補、螺旋插補
支援坐標運動指令
 
 
 
數控裁板機高, 速裁切機, CNC車床
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
1GHZ高速浮點數運算處理器
運算精度高:支援LREAL ( 雙精度浮點數) 數據類型的運算
4 軸同步時間2 ms, 8 軸同步時間4 ms
程式容量:20 MB
變數容量:20 MB
1 個 CANopen通訊口(可以做CANopen主站或者從站)
1 個 CANopen (Motion)通訊口(運動控制專用)
外部輸輸入輸輸出點(16點高速輸輸入,8 點高速輸輸出)
2個增量型編碼器介面
1個SSI絕對型編碼器介面
兩個獨立的乙太網路通訊口
1 個 SD卡插槽 1 個 RS-232通訊口和1 個 RS-485通訊
左側擴展:可以擴展8 台 DVP-S系列左側模組
右側擴展:可以擴展DVP-S系列右側模組 (240點輸入點和240點輸出點,8 個特殊模組)

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.