可程式控制器
 

AS系列標準型CPU擴充模組

     
 
可程式控制器 - AS系列標準型CPU擴充模組

 
     
 
 
 
支援數位I/O模組(輸出/輸入/混合), 類比I/O模組(輸出/輸入/混合), 溫度量測模組, 秤重模組, 通訊模組, 功能卡擴充
 
 
 
電子製造、機械加工、食品包裝、紡織設備等行業之設備
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
數位I/O模組(輸出/輸入/混合): 支援8點, 16點, 32點, 64點
類比I/O模組(輸出/輸入/混合): 支援4通道, 8通道輸入(16-bit) /輸出(12-bit)
溫度量測模組: 轉換速度200ms/通道, 精度+/-0.1%, 解析度0.1°C / 0.1°F(24-bit), 支援RTD輸入: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu50, Cu100, JPt100, LG-Ni1000, 0~300Ω or 0~3000Ω, 熱電耦輸入: J, K, R, S, T, E, N, B type
秤重模組: 雙通道高速高精秤重模組, 解析度24 bits, 反應時間最快可達2.5ms
通訊模組(功能卡擴充): 提供通訊模組擴充功能。主機及通訊模組支援RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, CANopen

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.