REG2000系列

在變頻器傳統系統中,需要急劇減速、剎車及定位等場合,此時因為傳動系統的慣性大,電動機又處於發電狀態,需保持直流母線電壓在安全範圍以下,將該回饋能量迅速消耗掉。傳統的解決方法是利用制動電阻以熱能的方式消耗回生的能量,雖然配線簡單、整體購置成本低,但缺點是制動電阻的體積龐大,需要額外的散熱裝置,制動能力有限且能源無法有效利用,而台達電能回饋單元配線與制動電阻一樣簡單,但是只要制動電阻所占體機的一半,就可以達到電能回生,並且省去額外的散熱裝置,制動能力也優於傳統制動電阻,提高性價比與實現綠色節能。

產品介紹

應用領域

 

  • 大慣量負載:離心機、工業洗衣機、粉碎機、粗紗紡織機、龍門型工具機
  • 四象限負載:電梯、油田抽油機、起重機械
  • 要求快速制動:機床、製袋機、自動倉儲、沖床
  • 長時間回饋能量:印刷機械、手扶梯
技術規格
  • 小型化尺寸、配線簡易、內建電抗器,可節省空間50%
  • 取代煞車電阻,減少熱能產生,回生能量回饋電網效率達95%以上,省電效果明顯
  • 提高電機制動能力,傳統煞車單元使用125%時,台達回饋單元可達150%
  • 內建MODBUS RS-485國際標準通訊介面,可監控省電度數及金額
  • 搭配性高,可支援各品牌的變頻器與伺服驅動器
  • 支援多台並聯,擴大延伸使用的功率數*
  • 可選購高速網路通訊卡*:MODBUS TCP、CANopen(DS301)、PROFIBUS、DeviceNet、EtherNet/IP
  1. * 請洽台達原廠
功率範圍

快速下載