HES系列

台達油電伺服節能系統,精確控制每個過程所需的壓力與流量,消除高壓節流的能源損耗,達到節能省電、提升成型品精度、提升競爭力、增加產能,一舉數得。

型錄下載 常見問題

產品介紹

產品特色
  • 節能表現優:比變量泵油壓系統省電 40%,比傳統定量泵油壓系統省 75%

  • 系統油溫低:油溫降低 5 ~ 10 度,溫升表現穩定,用油可減少 50%~60%,可減少 50% 油箱容積;並可省去冷卻器或減小冷卻器規格
  • 建置成本低:VFD-VJ 系列具高功率密度優點,搭配 MSJ 系列,發揮高轉矩及低慣量特性。選型時,可比競品功率小一級,節省系統建置成本
  • 過載能力佳:適合生產壁厚製品
  • 重複精度高:成品重量偏差範圍在 0.09% 以下,實現精密的流量壓力控制
  • 頻率響應佳:採用交流同步伺服馬達,流量響應可達 50 ms
  • PID 壓力控制技術:壓力超調可控制在誤差範圍內,提升產品重量穩定度
  • 電機弱磁控制技術:增加電機轉矩工作區餘量,提高系統流量

  • S-Curve 控制技術:提升動作切換平順性,減少機台震動量

  • 多重保護機制:電流保護、電壓保護、溫度保護、缺油保護、壓力訊號失效保護
  • 耐惡劣環境:採用防震、防油、防塵的 Resolver (旋轉變壓器)
  • 系統免調試:出廠時已完成參數設定,使用者無需進行調試即可順利運行
  • 舊機改造易:支援類比命令 0 ~ 10 V 及線性三點校正,無須更換上位控制器
  • 簡易多泵合流:省配管線,加大系統使用流量,省電效能更加提昇

  • 系統監控與控制器整合能力:內建 PG 卡與通訊卡,支援 CANopen 通訊協定,強化與控制器整合能力

應用領域
  • 射出成型機
  • 壓鑄機
  • 油壓機械
技術規格
  • 電壓:220V / 460V
  • 系統流量(L/min):63 ~ 250 (230V)  / 63 ~ 320 (460V)
  • 系統壓力(bar):180、230
  • 最低壓力(bar):0.1
  • 壓力線性(%):1 % F.S.以下
  • 壓力磁滯(%):1 % F.S.以下
  • 冷卻方式:風冷)通訊協定支援:Modbus 及 CANopen 

快速下載