變頻器 - 交流馬達驅動器
 

VFD-ED系列

     
 
變頻器 - 交流馬達驅動器 - VFD-ED系列

台達電梯專用變頻器VFD-ED 系列,以多年變頻器設計的經驗,加上自2007年推出電梯專用變頻器VL系列後不斷累積的電梯行業知識,除了確保原有安全第一的原則,在運行效率及舒適度上更加精進。
 
     
 
 
 
別墅梯、貨梯、家用客梯、住商大樓客梯。
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
驅動器功率從2.2kW到75kW
支援感應電機/同步電機
最大輸出頻率400Hz
8個多功能數位輸入端子/6個多功能輸出端子
支援多種主流編碼器型式(ABZ, ABZ+UVW, SIN/COS, SIN/COS+Endat2.1
支援單輸出接觸器使用(SIL2)
支援CAN及Modbus通訊界面
內建LED數位操作器,可選購外拉式LCD操作
免卸負載,帶載調適
過負載能力最高可到200%
支援單向230VAC不斷電系統(UPS)
結構設計緊實,縮小電梯控制櫃體積

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.