VFD-VJ系列

油壓驅動技術是目前射出成型機使用最廣泛的驅動控制方式,具有功率重量比大、壓力和流量控制佳、壽命長及易維護等優點;而交流伺服馬達驅動技術則具有響應快、精度高、恆轉矩等優點。台達 VFD-VJ 系列油電伺服驅動器利用交流伺服馬達驅動的油壓系統,結合將伺服驅動技術、馬達技術與油壓技術,以精確的壓力與流量控制,消除高壓節流的能源損耗,將射出成型機油壓驅動技術再度創新。此外,台達在倡導綠色設計的理念及領先的環保技術上,亦提昇了產品綠色製造的技術水平,為客戶創造更多價值。  

型錄下載 常見問題

產品介紹

產品特色
  • 具有高性能磁束向量控制 (FOC:Field Oriented Control)
  • 可用於感應伺服馬達及永磁同步伺服馬達,C 版 VJ 新增 IPM 馬達參數自學習功能
  • 過載能力特優、重複精度高、高速應答性
  • 高功率密度:相同附載條件下,降低電流輸出
  • 支援電機溫度保護,C 版 VJ 包含 KTY84-130、PTC130 及溫度開關型
  • 油泵缺油保護功能,避免油泵因缺油造成內部零件損壞
  • 可調  PWM載波頻率
  • 弱磁控制技術:提高輸出電壓,降低輸出電流,同時維持正弦波輸出,減少電機損耗及震動
  • 內建煞車單元,並增加剎車過電流、過溫保護及煞車電阻偵測 (部分機型不支援)
  • C 版 VJ 控制板一體化,內建 PG 卡及通訊卡,免除安裝不良風險,提升使用便利性
  • 採用 RS-485 通信介面 (RJ-45),標準 Modbus 通信協定
  • VJ 支援 CANopen 通訊協定,強化與控制器整合能力
  • PC 連線軟體,即時監控驅動器狀態與參數設定

應用領域
  • 射出成型機
  • 壓鑄機
  • 油壓機械
技術規格
油電伺服系統架構
  • 伺服驅動器從射出成型機控制器獲得壓力及流量命令後,與實際壓力和轉速迴授進行 PID 演算,計算出最適的控制量來驅動伺服馬達與油泵,因此控制系統響應快、重複精度高
  • 電壓:220V / 460V
  • 功率範圍(kW):11 ~ 37 (230V)/11 ~ 75 (460V)
  • 載波頻率(Hz):可調
  • 操作電壓範圍:正負 10% (VJ-C 為 -15 ~ 10%)
  • 電源頻率變動範圍:正負 5%
  • 冷卻方式:風冷 / 油冷 (VJ-C 油冷型功率範圍:460V 30 ~ 75 kW)
  • 壓力回授輸入:電壓型 DC 0 ~ 10V 及電流型 4 ~ 20 mA
  • 通訊協定支援:Modbus 及 CANopen

     

尺寸圖

更多尺寸圖,請至下載中心

快速下載