移動電源轉換器
 

ADP-180NB BC

     
 
移動電源轉換器 - ADP-180NB BC

 
     
 
技術規格
 
 
  Input
 
Input range:90Vac~264Vac
Frequency:47Hz~63Hz
Efficiency:87% at 100Vac and 240Vac input voltage, full load
  Output
 
Output Power:180W
Output Volts/Amps:19.5V/9.2A
Leakage current::Less than 100μA at 240Vac/50Hz
Output ripple and noise:350 mV peak to peak or less
  Dimensions (mm)
 
L170.0 x W85.0 x H40.0
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.