移動電源轉換器
 

ADP-65JH BB

     
 
移動電源轉換器 - ADP-65JH BB

 
     
 
技術規格
 
 
  Input
 
Input range:90Vac~264Vac
Frequency:47Hz~63Hz
Input current:1.5A Max at 100Vac input voltage
Efficiency:84% Min. at nominal input voltage, maximum load and measured at the end of DC cable
  Output
 
Output Power:65W
Output Volts/Amps:19.0V/3.42A
Leakage current::Less than 75μA when adapter is connected to 240Vac/50Hz at normal condition
Output ripple and noise:300 mV peak to peak
  Dimensions (mm)
 
L108.0 x W46.0 x H29.5
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.