移動電源轉換器
 

ADP-45VD BB

     
 
移動電源轉換器 - ADP-45VD BB

 
     
 
技術規格
 
 
  Input
 
Input range:90Vac~264Vac
Frequency:47Hz~63Hz
Input current:1.2A Max at 100Vac input voltage
Efficiency:85% Min. at nominal input voltage, maximum load and measured at the end of DC cable
  Output
 
Output Power:45W
Output Volts/Amps:19.0V/2.37A
Leakage current::No more than 100μA at 240Vac/50Hz
Output ripple and noise:350 mV peak to peak
  Dimensions (mm)
 
L89.5 x W37.0 x H26.5
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.